Select Your Country

Go to global website

PMI14V-F166-U-1M-V15-Y215628 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • アナログ出力 0 ~10 V
  • 測定範囲 0 ~14 mm
  • ケーブル経由でプログラムできる拡張可能な測定範囲
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI14V-F166-U-1M-V15-Y215628

スイッチング素子機能アナログ電圧出力
物体の距離0,5 ... 2 mm
測定範囲0 ... 14 mm
動作電圧UB18 ... 30 V
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー± 0,3 mm
繰り返し精度R± 0,05 mm
解像度33 µm
温度ドリフト± 0,4 mm
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
出力タイプ1 電圧出力: 0 ... 10 V
負荷抵抗≥ 1000 Ω
短絡保護機能パルシング
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
周囲温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
接続タイプ
材料
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
カバー 、 PBT
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
締め付けトルク0,6 Nm
ピンの数5
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 10 倍
材料PUR
黒色
コアの数5
コア断面積0,25 mm2
長さL1 m
質量74 g
寸法
高さ17 mm
30 mm
長さ40 mm
General Notes