Select Your Country

Go to global website

IC-KP2-2HB18-2V1 制御インタフェースユニット

Key Benefits at a Glance

  • バス通信および読み取り/書き込みヘッドの LED ステータスインジケータ
  • 最大 2 つの読み取り/書き込みヘッドを接続できます
  • また、1 つの読み取り/書き込みヘッドと 1 つのトリガーセンサーを接続可能
CC-Link® interface
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IC-KP2-2HB18-2V1

CC-Link V2 インターフェイス付き IDENTControl コンパクト制御インターフェイス
読み取り / 書き込みヘッドの数最大 2
または、1 つの読み取り/書き込みヘッドと 1 つのトリガーセンサー
UL ファイル番号E87056
MTBF85 a (+40 ° C で動作)
LED 1、2読み取り / 書き込みヘッドのステータスインジケータ
緑色:読み取り / 書き込みヘッドのコマンドがアクティブ
黄色:コマンドが正常に実行された場合、約 1 秒間
LED CH1、CH2緑色:読み取りヘッドが検出されました
赤色:設定エラー
LED PWR/ERR緑色:電源オン
赤色:ハードウェアの障害
LED L RUN緑色:オン、データ通信アクティブ
LED L ERR赤色:オン、ロータリースイッチの設定が無効、またはデータ転送エラー
赤色:点滅、ロータリースイッチ設定が前回のスイッチオン以降に変更されました
回転スイッチアドレス設定 01~64(10 進数)
ステーション番号:0~6(x10)
ステーション番号:0~9(x1)
ボーレート設定:0~4
拡張サイクル設定:0、1、2、4、8
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、 PELV
リップル30 V DC で ≤ 10 %
消費電流≤ 4 A 読み取り / 書き込みヘッドを含む
消費電力P03,5 W 読み取り / 書き込みヘッドなし
ガルバニック絶縁DIN EN 50178 に準拠した基本絶縁、50 Veff の定格絶縁電圧
インターフェイスの種類CC-Link
物理的RS-485
プロトコルCC-Link
転送レート156、625 キロビット/秒
2.5、5、10 メガビット/秒
インターフェイスの種類診断インターフェイス
物理的RS 232
プロトコルASCII
転送レート38,4 kBit/s
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級IEC 60529
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
気候条件空気湿度最大 96 %
EN 60068-2-52 に準拠した塩噴霧耐性
耐衝撃性オシレーション(正弦):5 g、10~1000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠)
ショック(半正弦):30 g、11 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP67
接続読み取り/書き込みヘッド:シールド、4 ピン、M12 コネクタ
電源:M12 コネクタ
保護接地:M4 接地ねじ
診断用 RS 232:M8 コネクタ
CC-Link:M12 コネクタ、A コード
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
取り付けねじ固定具
質量約 300 g
寸法
高さ42 mm
62 mm
長さ142 mm
General Notes