Select Your Country

Go to global website

PMI360DV-F130-IU-V15 誘導方式角度測定システム

Key Benefits at a Glance

  • アナログ出力、負荷依存電圧または電流
  • パラメータ化可能な測定範囲
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technical data of PMI360DV-F130-IU-V15

測定範囲最大 360°
最小 45°
調整範囲360°
回転速度max. 100 分-1
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
繰り返し精度R± 0,25 °
解像度0,2 °
温度ドリフト0,02 ° / °C (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流I0≤ 45 mA
MTTFd450 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
LED PWR/ERR緑色 LED / 赤色
LED U/Iアクティベータ 測定範囲内
出力タイプ電流出力または電圧出力(負荷依存)
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ)
直線性エラー± 0,6 ° 、(元のアクチュエータあり)
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67
材料
ハウジングPBT
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
質量180 g
寸法
高さ26 mm
76,5 mm
長さ120 mm
General Notes