Select Your Country

Go to global website

NBN3-F25F-E8-Y41365 誘導型センサー

Key Benefits at a Glance

  • ハウジングへの取り付け用
  • 標準アクチュエータへの直接取付け
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technical data of NBN3-F25F-E8-Y41365

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn3 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
実際の動作距離sr2,7 ... 3,3 mm 標準
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3041
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 500 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプMINI COMBICON
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP20
締め付けトルク、締め付けねじM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
寸法
高さ20 mm
52 mm
長さ45 mm
Phonix FK-MCP 1,5/4-ST-3,81 コネクタを使用してください
General Notes