Select Your Country

Go to global website

ACX04-F99-I-V15 加速度センサー

Key Benefits at a Glance

  • タイプ E1 承認済み
  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 固定評価限界
  • 高い耐衝撃性
  • ティーチ可能なゼロポイント
  • 測定範囲 -2 g~+2 g
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ACX04-F99-I-V15

1 軸加速度センサー
タイプ1 軸加速度センサー
測定範囲-2 ... 2 g
解像度≤ 5 mg
繰り返し精度≤± 5 mg
MTTFd304 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
ティーチインインジケータLED、黄色
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
出力タイプ1 電流出力 4 ... 20 mA
ゼロ信号12 mA
出力特性の勾配4 mA / g
直線性エラー± 1,2 %
負荷抵抗0 ~UB = 10 ~ で 200 Ω18 V
0 ~UB = 18 ~ で 500 Ω30 V
温度の影響
オフセット≤ ± 4 µA /K
傾斜≤ ± 20 µA / g
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
E1 タイプ認証10R-04
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69K
質量240 g
寸法
高さ37 mm
45 mm
長さ65 mm
General Notes