Select Your Country

Go to global website

ASM58-K マルチターンアブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 30 ビットのマルチターン
  • 最大 2 メガボーのデータ転送
  • 光絶縁 RS 422 インターフェイス
  • 埋め込み型中空シャフト
  • ゼロ設定機能(電気的およびプリセットキーによる)

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ASM58-K

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
緑色 LED供給電圧 / プリセットキーが押されている
赤色 LED内部診断テストに失敗しました
動作電圧UB4,5 ... 30 V DC
消費電力P0≤ 1 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードグレーコード、バイナリコード
コードコース(カウント方向)CW 降順(時計回りの回転、コードコースの降順)
インターフェイスの種類SSI
Monoflop 時間20 ± 10 µs
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート0,1 ... 2 MBit/s
電圧降下UB - 2,5 V
規格準拠RS 422
入力タイプカウント方向の選択(CW/CCW)
信号電圧
4,5 ... 30 V またはオープン入力 (CW 昇順)
0 ... 1 V (時計回り降順)
入力電流< 6 mA
スイッチオンディレイ< 10 ms
入力タイプゼロ設定(プリセット 1)
信号電圧
4,5 ... 30 V
0 ... 1 V またはオープン入力
入力電流< 6 mA
信号持続時間min. 100 ms
スイッチオンディレイ< 10 ms 入力フランクの低下後
コネクタ9416 タイプ(M23)、12 ピン、9416L タイプ(M23)、12 ピン
ケーブル∅7 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m
保護等級DIN EN 60529、IP65(シャフトシールなし) 、 DIN EN 60529、IP66/IP67(シャフトシール付き)
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉DIN EN 61000-6-4
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 460 g (組み合わせ 1)
約 800 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント≤ 30 gcm2
始動トルク< 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
シャフト負荷
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット静的:±0.3 mm、動的:±0.1 mm
ラジアルオフセット静的:±0.5 mm、動的:±0.2 mm
寸法
長さ73 mm
General Notes