VBP-HH1-V3.0-KIT アクセサリ付き AS-Interface ハンドヘルド
Key Benefits at a Glance
- AS-Interface スレーブのアドレス指定とプログラミング
- 割り当てられたスレーブアドレスと入力ステータスを表示
- AS-Interface スレーブでの出力の設定
- プロファイル S-7.7.A.7(Spec 3.0)、S-0.B および S-7.B(AS Interface Safety at Work)もサポートしています
- スレーブ接続は耐短絡性および耐過負荷性を備えています
- EU 、アメリカ、イギリス、オーストラリア用のバッテリ充電器が付属
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR