Select Your Country

Go to global website

ML100-8-W-200-RT/102/115 拡散モードセンサ

Key Benefits at a Glance

  • ミニチュア設計
  • 透明な材料を検出します
  • フルメタルねじ式取付け
  • 周囲光に反応しません
  • 特大ライトスポットにより、デバイスは物体の振動やゆがみに影響されません

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of ML100-8-W-200-RT/102/115

透明体検出用長方形ライトスポット付き拡散モードセンサー、検出範囲 200 mm、赤色光、ライトオン/ダークオン、感度調整器、DC バージョン、NPN 出力、固定ケーブル
検出範囲0 ... 200 mm
調整範囲15 ... 200 mm
基準対象物標準白色 、 200 mm x 200 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 170 mm 距離 200 mm
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント感度調整
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 50 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
11 mm
深度20 mm
ケーブルの長さ2 m
General Notes