VAZ-G10-TERM 終端抵抗
Key Benefits at a Glance
- 超コンパクトなエンクロージャ
- より線の長さを 200 m 以上に延長
- 2 つの異なるインピーダンス内蔵
- すべてのトポロジに適しています
- AS-Interface および AUX 用 2 段階電圧モニターおよびディスプレイ
- 金めっき機械加工接点
- 保護等級 IP68 / IP69K
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR