Select Your Country

Go to global website

PSE4-ALU-02 安全エッジ

Key Benefits at a Glance

  • アルミニウム取り付けストリップ
  • ゴム製センサーストリップ PSE4-RUB および -ROI の取り付け用
  • アプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズ
  • 直列接続可能
  • PSE4 モジュラーシステムのコンポーネント

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technical data of PSE4-ALU-02

PSE4 シリーズの安全エッジ用押し出しアルミニウム製取り付けストリップ
長さ2,5 m
周囲温度5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
材料アルミニウム
質量約 450 g
寸法
高さ9 mm
25 mm
長さ2,5 m
General Notes