Select Your Country

Go to global website

PSE4-RUB-04 安全エッジ

Key Benefits at a Glance

  • ラバープロファイル
  • ALU 取り付けストリップ PSE4-ALU への取り付け用
  • アプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズ
  • 最大 10 m の長さのバージョンが使用可能
  • PSE4 モジュラーシステムのコンポーネント

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technical data of PSE4-RUB-04

PSE4 シリーズの安全エッジ用センサーストリップ
長さ10 m
不感帯端部 80 mm
周囲温度5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
環境耐性Excellent
材料EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)
質量約 3000 g
寸法
高さ30 mm
25 mm
長さ10 m
General Notes