Select Your Country

Go to global website

VBG-CCL-K20-D-BV AS-Interface ゲートウェイ

Key Benefits at a Glance

  • AS-Interface 仕様 3.0 に準拠したゲートウェイ
  • LED およびグラフィック表示による故障診断
  • グラフィック表示による簡単な試運転
  • ディスプレイで AS-Interface モニターの読み取り
  • 地絡の検出
  • AS-Interface ノイズ検出

Show more

CC-Link® interface
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

JA
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Technical data of VBG-CCL-K20-D-BV

CC-Link ゲートウェイ
AS-Interface 仕様V3.0
地絡の検出EFD統合型
EMC 監視統合型
UL ファイル番号E223772
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動アドレス指定がアクティブ、LED 緑色
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODEコンフィギュレーションモードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED CC-LinkCC リンク動作中、緑色 LED
CC リンクエラー、LED 赤色
ボタン4
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
OK ボタンモード選択 - 従来型 - グラフィカル / 確認
ボタンモードモード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル
ESC ボタンモード選択(従来のグラフィック方式) / キャンセル
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue(AS-Interface から) 30 V DC
定格動作電流Ie≤ 200 mA (AS-Interface から)
インターフェイスの種類リモートデバイス、占有局数 3 局
プロトコルCC-Link 仕様に準拠
転送レート156 Bit/s 最大 10 MBit/s
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
CC Link5 ピンねじ止め端子
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングステンレス鋼
質量520 g
寸法
高さ120 mm
85 mm
長さ83 mm
構造タイプロープロファイルハウジング 、 ステンレス鋼
General Notes