Select Your Country

Go to global website

OPC120W-F200-R2 固定読み取り装置

Key Benefits at a Glance

  • 毎秒 30 回、最大 6 m/秒の高速で 1-D および 2-D コードを読み取ります
  • 深い焦点深度
  • コード品質インデックス出力
  • ロゴの比較
  • プレゼンス検出

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of OPC120W-F200-R2

光学プリントインスペクタは、最高 6 m/秒 の速度で、一般的な 1-D および 2-D コードをすべて読み取り、ロゴ、イーサネット、RS 232 を検出します
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (白色)
シンボル体系Data Matrix、Code 39、Code 128、Int 2/5、EAN13、Pharmacode
読み取り距離70 ... 180 mm 公称距離: 120 mm
読み取りフィールド最小読み取りフィールド:28 mm x 45 mm
公称距離での読み取りフィールド:45 mm x 70 mm
最大読み取りフィールド:65 mm x 105 mm
モジュールサイズ最小モジュールサイズ:0,2 mm
評価頻度最大 30 Hz
目標速度トリガされました max. 6 m/s
データマトリックス
シンボルサイズ最大 144 x 144 モジュールの長方形
最大 16 x 48 の長方形モジュール
データ形式ASCII、C40、Text、X12、Edifact、Base 256 、 すべて ISO 646 に準拠
方向全方向
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
ピクセル数752 x 480 ピクセル
グレースケール256
画像の記録リアルタイム 、 外部でプログラム制御またはトリガー
MTTFd40,5 a
ミッションタイム(TM8 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED: 動作準備完了
LED 表示読み取りが良好 / 不十分な場合
動作電圧UB24 V DC ±15 % 、PELV
無負荷供給電流I0最大 250 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類シリアル 、 RS 232
転送レート最大 115,2 kBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
入力電圧外部に適用されます 24 V ±PELV:15 %
番号 / タイプトリガー
入力電流約 10 mA 24 V DC のとき
スイッチングしきい値低:< 10 V、高:> 15 V
ケーブルの長さ最大 30 m
番号 / タイプGOOD、BAD、マッチコード
切替え方式PNP
スイッチング電圧外部に適用されます 24 V ± 15 % PELV
スイッチング電流100 mA 各出力
ケーブルの長さ最大 30 m
規格準拠
ノイズ耐性EN 61326-1
放射干渉EN 61000-6-4
保護等級EN 60529
光生物学的安全性EN 62471:2008 免除グループ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE
周囲温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 、
5 ピン、M12x1 ソケット、標準(RS 232) 、
4 ピン、M12 x 1 ソケット、標準(LAN)
材料
ハウジングPC/ABS
取り付け4 x M6 ねじ山
質量約 160 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度50 mm
General Notes