Select Your Country

Go to global website

CVS78E シングルターン型アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 最大 16 ビットのシングルターン
  • ATEX 認証
  • IECEx 認証
  • 難燃性エンクロージャ
  • 取り外し可能な接続キャップ

Show more

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
CANopen® interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of CVS78E

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプシングルターン型アブソリュートエンコーダ
MTTFd25 a
L107,7 E+9 3000 rpm 時
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 350 mA
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類CANopen
解像度
シングルターン最大 16 Bit
全体解像度最大 16 Bit
転送レート最大 1 MBit/s
規格準拠通信プロファイル:DS 301
デバイスプロファイル:DS 406 および DS 417 、 クラス 2 に応じてプログラム可能
ケーブル&Empty;10.2 mm、Radox 9 x 0.5 mm2
端子コンパートメント注文情報を参照
保護等級DIN EN 60529、IP66
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbITS 15 ATEX 18372X
作動温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング: 陽極酸化アルミニウム
フランジ: 陽極酸化アルミニウム
シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
コンビネーション 2(Inox)ハウジング: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
フランジ: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量約 2600 g (組み合わせ 1)
約 3900 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 3000 min -1
慣性モーメント180 gcm2
始動トルク≤ 4 Ncm
シャフト負荷
60 N
ラジアル80 N
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
General Notes