Select Your Country

Go to global website

MLV41-LL-IR-2492 光ファイバセンサ

Key Benefits at a Glance

  • あらゆる条件下で信頼性の高い動作を実現する堅牢な光ファイバーセンサー
  • 調整可能な連続感度
  • クイックアクションクランプロックにより、光ファイバの設置が容易
  • 高品質 Delta Seal コーティングを施したアルミニウム製ハウジング
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of MLV41-LL-IR-2492

ガラス光ファイバー用の堅牢な光ファイバーセンサー、赤外線、PNP 出力、M12 プラグ
検知範囲黒(6 %): 最大 55 mm
コダックホワイト、反射率 90 % の場合 最大 160 mm
LLR 04-1.6-0.5-WC3 光ファイバーケーブル付き
調整範囲0 ... 160 mm コダックホワイトで、反射率 90 %
基準対象物100 mm x 100 mm コダックホワイトで、反射率 90 %
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
MTTFd770 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 40 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
「電気的接続」セクションで指定された切り替えモードは、「L」位置の L/D スイッチ(ライトスイッチ)に適用されます。
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁
UL 認証cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
光ファイバアダプタ04
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面光ファイバー接続
コネクタ金属
質量50 g
寸法
高さ56,5 mm
31 mm
深度13,6 mm
General Notes