Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
ガラス光ファイバー用の堅牢な光ファイバーセンサー、赤外線、PNP 出力、M12 プラグ |
検知範囲 | 黒(6 %): 最大 55 mm コダックホワイト、反射率 90 % の場合 最大 160 mm LLR 04-1.6-0.5-WC3 光ファイバーケーブル付き | |
調整範囲 | 0 ... 160 mm コダックホワイトで、反射率 90 % | |
基準対象物 | 100 mm x 100 mm コダックホワイトで、反射率 90 % | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 880 nm |
MTTFd | 770 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | LED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します | |
制御エレメント | 感度調整器、ライト/ダークスイッチ |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | I0 | 最大 40 mA |
切替え方式 | ライトオン / ダークオン切替可能 「電気的接続」セクションで指定された切り替えモードは、「L」位置の L/D スイッチ(ライトスイッチ)に適用されます。 | |
信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V DC |
切替え周波数 | f | 1000 Hz |
応答時間 | 0,5 ms |
製品規格 | EN 60947-5-2 |
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁 | |
UL 認証 | cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ) | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
光ファイバアダプタ | 04 | ||||||||||
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 50 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |