Select Your Country

Go to global website

UB250-F77-E0-V31 直接検出超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • ミニチュア設計
  • プログラム入力
  • 保護等級 IP67
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of UB250-F77-E0-V31

直接検出超音波センサ
検知範囲20 ... 250 mm
調整範囲45 ... 250 mm
デッドバンド0 ... 20 mm
標準ターゲットプレート20 mm x 20 mm
トランスデューサ周波数約 400 kHz
応答遅延≤ 50 ms
許容ケーブル長最大 300 m
黄色 LED切り替え状態 および 点滅: ティーチイン
定格作動電圧Ue24 V DC
動作電圧UB20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 150 ms
入力タイププログラム入力 1 点
レベル低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ)
高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ)
入力インピーダンス16 kΩ
パルス長≥ 3 s
出力タイプ1 スイッチ出力 E0、NPN、NO
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2 V
繰り返し精度± 1 mm
切替え周波数f  10 Hz
レンジヒステリシスH標準 2,5 mm
オフ状態電流Ir≤ 0,01 mA
温度の影響0,17 %/K
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
接続タイプM8 x 1 コネクタ 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量10 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 0,2 Nm
寸法
高さ31 mm
12 mm
長さ23 mm
出力スイッチングポイント: 250 mm
General Notes