Select Your Country

Go to global website

VBG-PB-K20-DMD-EV AS-Interface ゲートウェイ

Key Benefits at a Glance

  • PROFIBUS DP への接続
  • 2 つの AS-Interface ネットワーク
  • PROFIBUS DP V1 をサポート
  • LED とグラフィック表示により、試運転と故障診断を容易に実行
  • 重複アドレス指定の検出
  • 地絡の検出
  • AS-Interface ノイズ検出
  • イーサネット診断インターフェイス

Show more

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
PROFIBUS interface
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VBG-PB-K20-DMD-EV

PROFIBUS パワーハブゲートウェイ(データデカップリング機能付き)、2 つの AS-Interface ネットワーク用のダブルマスタ
AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能アクティブ化可能
重複アドレス検出AS-Interface スレーブから
地絡の検出EFD統合型
EMC 監視統合型
診断機能ディスプレイによる拡張機能
データデカップリング統合型
UL ファイル番号E223772
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED PROFIBUSPROFIBUS マスターが検出されました、緑色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
ボタン4
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
OK ボタンモード選択 - 従来型 - グラフィカル / 確認
ボタンモードモード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル
ESC ボタンモード選択(従来のグラフィック方式) / キャンセル
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue(AS-Interface から)
定格動作電流Ie約 250 mA PELV
電源AS-Interface 回路ごとに最大 4 A
インターフェイスの種類RS-485
プロトコルIEC 61158/IEC 61784-1 に準拠した PROFIBUS
転送レート9,6 kBit/s / 12 MBit/s 、 自動ボーレート検出
インターフェイスの種類RJ-45 イーサネット
プログラミングおよび診断インターフェイス
インターフェイスの種類チップカードスロット
PROFIBUSD-Sub インターフェイス
イーサネットRJ-45
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
電磁適合性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐衝撃性EN 61131-2:2004
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングステンレス鋼
質量460 g
寸法
高さ120 mm
75 mm
長さ93 mm
構造タイプロープロファイルハウジング
General Notes