Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
直接検出超音波センサ |
検知範囲 | 10 ... 100 mm | |
調整範囲 | 30 ... 100 mm | |
デッドバンド | 0 ... 10 mm | |
標準ターゲットプレート | 20 mm x 20 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 400 kHz | |
応答遅延 | ≤ 50 ms |
許容ケーブル長 | 最大 300 m |
黄色 LED | 切り替え状態 および 点滅: ティーチイン |
定格作動電圧 | Ue | 24 V DC |
動作電圧 | UB | 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 % |
無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 150 ms |
入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
レベル | 低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ) 高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ) | |
入力インピーダンス | 16 kΩ | |
パルス長 | ≥ 3 s |
出力タイプ | 1 スイッチ出力 E0、NPN、NO | |
定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
繰り返し精度 | ± 1 mm | |
切替え周波数 | f | 10 Hz |
レンジヒステリシス | H | 標準 2,5 mm |
オフ状態電流 | Ir | ≤ 0,01 mA |
温度の影響 | 0,17 %/K |
規格準拠 | |||||
|
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
周囲温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm |
接続タイプ | M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン | ||||||||||
保護等級 | IP67 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
取り付け位置 | 任意の位置 | ||||||||||
質量 | 10 g | ||||||||||
締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 0,2 Nm | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
出力 | スイッチングポイント: 100 mm |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |