Select Your Country

Go to global website

PHA300-F200-B17-V1D ビジョンセンサー

Key Benefits at a Glance

  • インデックスホールの位置を
    検出
  • 広い収集範囲
  • 高い作動範囲
  • 内蔵コントラスト補正
  • コンパクトなデザイン
  • PROFINET インターフェイス
  • 内蔵照明

Show more

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PHA300-F200-B17-V1D

70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めします
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤外線)
読み取り距離300 mm
焦点深度± 50 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
MTTFd95 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED: 動作準備完了
動作電圧UB24 V DC +/- 15 %、 PELV
無負荷供給電流I0最大 400 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類100 BASE-TX PROFINET
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT) 適合クラス A
転送レート    100 MBit/s      
インターフェイスの種類USB (シリアル COM ポート)
転送レート... 12000 kBit/s
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
CE 適合性CE
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO)
5 ピン、M12 x 1 ソケット、B コード(バス出力)
5 ピン、M12x1 コネクタ、B コード(バスイン)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度50 mm
General Notes