PSE2-SC-02 安全制御ユニット
Key Benefits at a Glance
- 安全制御ユニット
- 安全スルービームセンサ PSE4-SL の評価用
- EN61496-1 に準拠した安全カテゴリ 3
- 24 V DC 電源電圧
- 1 つの安全出力接点
- パフォーマンスレベル PLd(EN13849-1)を達成可能
- PSE4 モジュラーシステムのコンポーネント
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- IT