Select Your Country

Go to global website

IPC02-12 50pcs RFID トランスポンダ

Key Benefits at a Glance

  • バッテリー不要のコードキャリア
  • 40 ビット固定コード
  • 両側から読み取り可能
  • 保護等級 IP68
  • 梱包単位:50 個

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IPC02-12 50pcs

コードキャリア
動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
黒色
チップタイプEM4102 Unique(EM Microelectronic)
読み取りサイクル無制限
データ保持期間> 10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
保護等級IP68
材料
ハウジングエポキシ(黒色)
取り付け
空気中はい
質量0,6 g
寸法
高さ2,2 mm
直径12,4 mm
構造タイプ円筒形
梱包ユニット、50 個
General Notes