Select Your Country

Go to global website

IPC02-26-T6 10pcs RFID トランスポンダ

Key Benefits at a Glance

  • 保護等級 IP68
  • バッテリー不要の高温コードキャリア
  • 40 ビット固定コード
  • 両側から読み取り可能
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 梱包単位:10 個

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IPC02-26-T6 10pcs

コードキャリア
動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
チップタイプEM4102 Unique(EM Microelectronic)
読み取りサイクル無制限
データ保持期間> 10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
20 ...160 °C (68 ...320 °F)で 100 x 5 分 (30 秒ごとに入れ替え)
保管温度-25 ... 140 °C (-13 ... 284 °F) 1000 時間
200 °C (392 °F) で 5 x 35 分
耐衝撃性衝撃:40 g、6 つの空間軸で 18 ミリ秒、2000 x(IEC 68-2-29 に準拠)
振動:10 g、10~2000 Hz、3 つの空間軸で 2.5 時間(IEC 68-2-6 に準拠)
保護等級IP68(水深 1 m で 24 時間)
材料
ハウジングPA
取り付け
金属上はい
空気中はい
質量3,6 g
寸法
高さ4 mm
直径26 mm
構造タイプ円筒形
梱包ユニット、10 個
General Notes