Select Your Country

Go to global website

PHA300-F200-B17-T-V1D ビジョンセンサー

Key Benefits at a Glance

  • インデックスホールの位置を
    検出
  • 広い収集範囲
  • 高い作動範囲
  • 内蔵コントラスト補正
  • コンパクトなデザイン
  • PROFINET インターフェイス
  • 内蔵照明
  • 拡張温度範囲

Show more

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PHA300-F200-B17-T-V1D

70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めします
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤外線)
物体の大きさ穴の直径 13 mm
応答遅延100 ms
読み取り距離300 mm
焦点深度± 50 mm
キャプチャレンジ最大 120 mm x 100 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
ピクセル数752 x 480 ピクセル
グレースケール256
MTTFd95 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED: 動作準備完了
機能インジケータLED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
制御エレメントボタン 準拠した場合の パラメータ化
動作電圧UB24 V DC +/- 15 %、 PELV
無負荷供給電流I0最大 400 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類100 BASE-TX PROFINET
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT) 適合クラス A
転送レート    100 MBit/s      
インターフェイスの種類USB (シリアル COM ポート)
転送レート... 12000 kBit/s
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
CE 適合性CE
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度  -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け4 x M6 ねじ山
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度50 mm
General Notes