Select Your Country

Go to global website

ENA58IL-R***-SSI アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 埋め込み型中空シャフト
  • SSI インターフェイス
  • 最大 32 ビットのマルチターン
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度
  • プリセット機能用の追加押しボタン(モデル特性 SB2、SG2 のみ)
  • インクリメンタルトラックで最大 4096 パルス

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of ENA58IL-R***-SSI

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
MTTFd700 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM20 a
L105 E+8 回転 24/198 N 軸 / ラジアルシャフト荷重の場合
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB4,5 ... 30 V DC (SSI、SSI + RS422) 、 10 ... 30 V DC (SSI + プッシュ / プル)
無負荷供給電流I0標準 50 mA
消費電力P0約 1,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 450 ms
出力コードグレーコード、バイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
インターフェイスの種類SSI 、 SSI + インクリメンタルトラック
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 16 Bit
全体解像度最大 32 Bit
転送レート0,1 ... 2 MBit/s
サイクルタイム< 100 µs
規格準拠RS 422
入力タイプカウント方向の選択(CW/CCW)
信号電圧
4.75 V~UB または未接続 (時計回り降順)
0 ... 2 V (CW 昇順)
入力電流< 6 mA
スイッチオンディレイ< 250 ms
入力タイプ立ち下がりエッジによるゼロ設定(PRESET 1)
信号電圧
4.75 V~UB
0 ... 2 V
入力電流< 6 mA
信号持続時間min. 1,1 s
出力タイプRS422、プッシュ / プル
信号出力A+B+/A+/B
パルス1024、2048、4096
コネクタM12 コネクタ、8 ピン または M23 コネクタ、12 ピン
ケーブル∅7 mm、6 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529、IP65 または
IP67 (M23 デバイスプラグ用ではありません)
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度ケーブル、屈曲:-5~70 °C(23~158 °F)、
ケーブル、固定:-30~70 °C(-22~158 °F)
コネクタモデル:-40~85 °C(-40~185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジングニッケルめっきスチール 、 塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 300 g 、 付き ケーブル
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
24 N
ラジアル198 N
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット±0.3 mm 静止
ラジアルオフセット±0.5 mm 静的
General Notes