Select Your Country

Go to global website

ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162 収束モードセンサー

Key Benefits at a Glance

  • ミニチュア設計
  • 長く、狭いライトスポットを備えた拡散モードセンサー
  • 使いやすい
  • 高輝度、高視認性ライトスポット
  • フルメタルねじ式取付け

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162

収束モードセンサー、検出範囲 100 mm(調整可能)、赤色光、ライトオン/ダークオン、PNP 出力、M8 プラグ
検出範囲10 ... 100 mm
調整範囲30 ... 100 mm
基準対象物標準黒色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 6 mm x 60 mm のとき 100 mm
発散角エミッター: 3,5 ° 垂直 、 30 ° 水平
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M8 x 1 、 4 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 10 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
11 mm
深度20 mm
General Notes