OBE12M-R100-S2EP-IO スルービームセンサー(ペア)
Key Benefits at a Glance
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
- 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C - 高い保護等級:IP69K
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH