Select Your Country

Go to global website

UCC1000-30GM-IUR2-V15 超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • 表面が PTFE コーティングされたトランスデューサは、耐薬品性に優れます
  • サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
  • アナログ電流および電圧出力
  • 同期オプション
  • 調整可能な音響出力と感度
  • 温度補正

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UCC1000-30GM-IUR2-V15

シングルヘッドシステム
検知範囲80 ... 1000 mm
調整範囲100 ... 1000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
応答遅延最小 65 ミリ秒
195 ミリ秒(工場出荷時設定)
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED 1点灯:物体が評価範囲内
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:物体が検出範囲内
点滅:プログラム機能
赤色 LED点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません
点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません
温度/ティーチインコネクタ温度補正 、 評価範囲プログラミング 、 出力機能設定
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
消費電力P0≤ 900 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 500 ms
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 30 Hz
多重操作≤ 30 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5
出力タイプ電流出力 1 点 4~20 mA
電圧出力 1 点 0~10 V
解像度評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,35 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス電流出力: ≤ 500 Ohm
電圧出力: ≥ 1000 Ohm
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
カバーシール用 O リング:Viton
トランスデューサPTFE (ダイヤフラム表面)
質量170 g
寸法
長さ115 mm
直径30 mm
出力評価上限 A1: 100 mm
評価上限 A2: 1000 mm
上昇ランプ
General Notes