Select Your Country

Go to global website

ENA58IL-S***-EtherCAT アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 固体軸
  • 30 ビットのマルチターン
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度
  • フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
  • ステータス LED

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of ENA58IL-S***-EtherCAT

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
MTTFd256 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM12 a
L1055 E+8 回転 40/110 N 軸 / ラジアルシャフト荷重の場合
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P0約 4 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
インターフェイスの種類EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠)
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s
コネクタイーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード)
電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード)
保護等級DIN EN 60529、IP65、IP67
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジング亜鉛めっきスチール、塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 300 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
40 N
ラジアル110 N
General Notes