Select Your Country

Go to global website

LS682-DA-EN/F1/35/146 光データカプラ

Key Benefits at a Glance

  • イーサネットプロトコルの独立
  • TCP/IP 、PROFINET 、PROFIsafe 、EtherCAT 、FSoE 、EtherNet/IP? 、Ethernet POWERLINK など
  • 低温アプリケーション用バージョン
  • すばやく取り付けるためのプラグ接続
  • パラメータ化なし
  • 信号強度を示す回線インジケータ

Show more

PROFINET interface
Ethernet POWERLINK interface
Warning
Product Compliance: Europe – CE
EtherCAT® interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of LS682-DA-EN/F1/35/146

高速イーサネット用光データカプラー、検出範囲 300 m、赤外線、転送レート 100 メガビット/秒、M12 プラグ
有効検出範囲0 ... 300 m
しきい値検出範囲350 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調赤外線
レーザーの公称定格
INVISIBLE レーザー放射 、 光学機器で直接見ないでください
レーザークラス1M
波長785 nm
ビーム発散15 mrad
パルス長8 ns
繰り返し周波数62,5 MHz
最大光強度出力  60 mW
ライトスポットの直径1,5 m 100 m の距離
発散角1 °
周囲光限度> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
データフローインジケータ緑色 LED: OPTO-Link
黄色 LED: LAN-Link
赤色 LED: エラー
機能インジケータ信号強度(8個の LED:赤色、黄色、緑色)
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0200 mA
インターフェイスの種類イーサネット、100 BASE-TX
物理的M12、D コード
プロトコルPROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
Ethernet POWERLINK
PROFIsafe
転送レート100 MBit/s (高速イーサネット)
故障前表示の出力1 PNP、スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ 、 短絡保護、最大 200 mA
レーザーの安全性EN 60825-1:2007
UL 認証cULus 規格認定取得済み
FDA 認証IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
周囲温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP65
材料
ハウジングABS / PC
光学面プラスチック
質量700 g
寸法
高さ90 mm
170 mm
長さ171 mm
General Notes