Select Your Country

Go to global website

PMI14V-F166-2E2 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • 測定範囲 0 ~14 mm
  • プログラム可能スイッチ出力 2 点
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI14V-F166-2E2

スイッチング素子機能PNP デュアル NO
物体の距離0,5 ... 2 mm
測定範囲0 ... 14 mm
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
電圧降下Ud≤ 3 V
直線性エラー± 0,3 mm
繰り返し精度R± 0,05 mm
解像度33 µm
温度ドリフト± 0,3 mm (ターゲット距離 0.5 mm で)
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
MTTFd880 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
出力タイプPNP (2 チャンネル)
作動電流ILチャンネルごと 50 mA 、 組み合わせの最大 80 mA
切替えウィンドウプログラム可能な位置、幅 2 mm
切替えのヒステリシス0,4 mm
短絡保護機能パルシング
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
周囲温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
接続タイプ5 x 0.14 mm2 、遮蔽済み 2 m PUR ケーブル
保護等級IP65
材料
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
カバー 、 PBT
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
質量95 g
寸法
高さ17,7 mm
30 mm
長さ39 mm
General Notes