ECA10TL - SSI ケーブルプルロータリーエンコーダ
Key Benefits at a Glance
- 頑丈でありながら軽量なプラスチック構造
- コンパクトでスリムな設計(取り付けられたロータリーエンコーダのシャフトはドラムベアリング機能のために使用)
- カップリングなしの適合
- 幅広い取り付けオプション
- 防錆および耐酸性測定ケーブル
- 非常に高レベルの直線性と再現性
- SSI インターフェイス
- 摩耗がない磁気サンプリング
- プリセット機能用の追加押しボタン(モデル特性 SB2、SG2 のみ)
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR