Select Your Country

Go to global website

ECA10TL - PROFINET ケーブルプルロータリーエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 頑丈でありながら軽量なプラスチック構造
  • コンパクトでスリムな設計(取り付けられたロータリーエンコーダのシャフトはドラムベアリング機能のために使用)
  • カップリングなしの適合
  • 幅広い取り付けオプション
  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
  • 非常に高レベルの直線性と再現性
  • PROFINET インターフェイス
  • 摩耗がない磁気サンプリング

Show more

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ECA10TL - PROFINET

PROFINET インターフェイス付きケーブルプルロータリーエンコーダ
検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプPROFINET インターフェイスを使用するターゲットライン
測定範囲3000 ... 10000 mm
構造タイプ80 mm、130 mm、190 mm
解像度ケーブルプル:
80 mm 設計:0.028 mm
130 mm 設計:0.047 mm
190 mm 設計:0.068 mm
エンコーダ:
25 ビット(13 ビット / 回転)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P0約 4 W
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
転送レート100 MBit/s
コネクタイーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード)
電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード)
保護等級準拠 DIN EN 60529
接続側コネクタモデル: IP65
ケーブルプル:IP50
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
作動温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
ロープ径0,55 mm
材料
ハウジングニッケルめっきスチール 、 塗装済み
ケーブルプル80 mm/130 mm 用 : Luranyl® または Lexan 920
設計 190 : ABS-GF17
フランジアルミニウム
ロープステンレス鋼 1.4401/316
寿命最大 106 サイクル
General Notes