Select Your Country

Go to global website

UC250-F77-IU-IO-V31 超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • パラメータ化用 IO-Link インターフェイス
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • 同期オプション
  • 温度補正
  • アナログ出力

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

JA
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Technical data of UC250-F77-IU-IO-V31

シングルヘッドシステム
検知範囲20 ... 250 mm
調整範囲25 ... 250 mm
デッドバンド0 ... 20 mm
標準ターゲットプレート10 mm x 10 mm
トランスデューサ周波数約 400 kHz
応答遅延最小 : 8 ms
工場出荷時の設定: 29 ms
センサのサイクルタイム≥ 8 ms (工場出荷時設定) 、
プログラム可能対象 60 s
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信
黄色 LED点灯:評価範囲内に物体
点滅:リミットのプログラミング、物体が検出されました
赤色 LED点灯:障害
点滅:リミットのプログラミング、物体が検出されていません
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
消費電力P0≤ 500 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類IO-Link (次のリセットまでプログラミングボタンで起動後に使用可能)
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 141 Hz
多重操作≤ 141 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
出力タイプアナログ出力 1 点 0(4)~20 mA または
アナログ出力 1 点 0~10 V
解像度電流出力:評価範囲[mm]/3200、ただし ≥ 0.35 mm
電圧出力:評価範囲[mm]/4000、ただし ≥ 0.35 mm
特性曲線の偏差≤± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス電流出力: ≤ 500 Ohm
電圧出力: ≥ 1000 Ohm
温度の影響≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度電流出力 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 電圧出力 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M8 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量9 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 0,2 Nm
寸法
高さ31 mm
12 mm
長さ23 mm
出力上限付近: 25 mm
ファーリミット: 250 mm
出力モード: 上昇ランプ
出力タイプ: 4 ~20 mA
ビーム幅
General Notes