Select Your Country

Go to global website

UC800-F77S-EP-IO-V31 超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • IO-Link プロセスデータによる連続距離値
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • 同期オプション
  • 温度補正
  • プッシュプル出力

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

JA
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Technical data of UC800-F77S-EP-IO-V31

シングルヘッドシステム
検知範囲60 ... 800 mm
調整範囲70 ... 800 mm
デッドバンド0 ... 60 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延最小 : 13 ms
工場出荷時の設定: 49 ms
センサのサイクルタイム≥ 13 ms (工場出荷時設定) 、
プログラム可能対象 60 s
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信
黄色 LED点灯:物体が評価範囲内
点滅:切替えポイントのプログラミング、物体の検出
赤色 LED点灯:エラー
点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P0≤ 400 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x300302(3146498)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅16 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 82 Hz
多重操作≤ 82 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
出力タイプ1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
定格動作電流Ie100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤± 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f工場出荷時の設定: 12 Hz プログラム可能 最大 27 Hz
レンジヒステリシスH調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm
温度の影響≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
IEC 61131-9:2013
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
1 個の M18 ナットで固定する場合、温度範囲は 0 °C(32 °F)から始まります。
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M8 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量13 g
締め付けトルク、締め付けねじM3 ナット付き 最大 0,2 Nm
M18 ナット付き 最大 1 Nm
寸法
高さ31 mm
21 mm
長さ23 mm
出力近接スイッチポイント: 70 mm
ファースイッチポイント: 800 mm
出力モード: Window モード
出力ロジック:常開
ビーム幅
納品物1 ナット プラスチック
General Notes