Select Your Country

Go to global website

NBN4-F25-E8-V1 誘導型センサー

Key Benefits at a Glance

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 保護等級 IP67 の頑丈なプラスチック製ハウジングを備えた小型構造
  • 電源オン用 LED
  • M12 オスコネクタ
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of NBN4-F25-E8-V1

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn4 mm
設置面一取り付け可能
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
実際の動作距離sr3,6 ... 4,4 mm 標準
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,1
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 22,5 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
コネクタハウジング金属
ハウジング材質PBT
検出面PC
保護等級IP67
質量48 g
締め付けトルク、締め付けねじM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
寸法
高さ20 mm
52 mm
長さ52 mm
機械式ドライブに取り付け
General Notes