Select Your Country

Go to global website

IPH-FP-C1D1 RFID R/W デバイス、危険場所向け

Key Benefits at a Glance

  • 防爆ハウジング
  • ねじ止め端子による接続
  • クラス I、グループ C、D で承認済み
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: USA - FCC
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IPH-FP-C1D1

LF 用読み取り / 書き込みヘッド、IDENTControl、危険区域向け
動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 52 mm
書き込み距離0 ... 43 mm
最大 62 mm
UL ファイル番号E254700
MTBF350 a (+40 ° C で動作)
緑色 / 黄色 LED緑色:電源オン
緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました
黄色:データキャリアが検出されました
消費電力P0≤ 1,2 W
供給IDENTControl から
電磁適合性EN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
保護等級EN 60529
安全性EN 62368-1
RFIDISO/IEC 18000-2
UL 認証クラス I、ディビジョン 1、グループ C、D
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級NEMA タイプ 4、7、9
接続端子
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト
ベースアルミニウムダイカスト
取り付け
2 つのヘッド間の距離マルチプレックスオン:≥ 65 mm
マルチプレックスオフ:≥ 515 mm
質量約 4080 g
寸法
高さ140 mm
157 mm
長さ157 mm
General Notes