Select Your Country

Go to global website

IUH-F190-FR2-02-20M-C1D1 危険区域用の読み取り / 書き込みヘッド

Key Benefits at a Glance

  • 防爆ハウジング
  • 最も柔軟性の高いミッドレンジの UHF 読み取り / 書き込みヘッド、ワールドワイドでの使用
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 切替え可能なアンテナ偏光による信頼性の高いタグ検出の確保とプロセスフローの向上
  • 最大 40 のタグの複数読み取りで生産性が向上
  • クラス I、グループ B、C、D で承認済み

Show more

Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: USA - FCC
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IUH-F190-FR2-02-20M-C1D1

危険区域用 UHF 読み取り / 書き込みヘッド、IDENTControl 用、カナダ、米国、メキシコ
動作周波数902 … 928 MHz:米国、カナダ、メキシコ、コロンビア
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供します
出力電力50~500 mW EIRP 調節可能
UL ファイル番号E254700
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
消費電力P0≤ 7 W
供給IDENTControl から
規格準拠
電磁適合性EN 301489-1 V1.9.2:2011
EN 301489-3 V1.4.1:2003
安全性EN 60950-1:2006/A1:2010
保護等級EN 60529:2000
UL 認証クラス I、ディビジョン 1、グループ B、C、D
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
無線承認米国:FCC IREIUH-F190-V1
カナダ:IC 13-116260
メキシコ:RCPPEIU 14-2030
コロンビア:201580046
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能)
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級NEMA タイプ 4、7、9
接続M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト
ベースアルミニウムダイカスト
質量約 7720 g
寸法
高さ165 mm
267 mm
長さ197 mm
ケーブルの長さ20 m
General Notes