Select Your Country

Go to global website

PGV85-CT4 Data Matrix タグ

Key Benefits at a Glance

  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PGV85-CT4

PGV システム用 Data Matrix タグ
数字の設定区間1 ... 99999999 = TAG 番号 (注文情報を参照)
長さ87 mm
87 mm
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ100 µm
材料ポリエステル
表面ポリエステル 、 光沢
引張強度≥ 50 N
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
読み取り性を向上させ、機械的なダメージから DataMatrix タグを保護するために、タグの上に保護フィルム PGV25M-CD160-CLEAR を貼ってください。
注文情報必要なタグ番号は、ジョブの追加テキストに開始位置と終了位置の形式で入力します。オーダ数量は、指定した範囲に合わせてください。
General Notes