Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
バックグラウンド抑制機能付き三角測量センサー、検出範囲 200 mm(調整可能)、赤外線、ライトオン/ダークオン、NPN 出力、固定ケーブル |
検出範囲 | 5 ... 200 mm | |
最小検出範囲 | 5 ... 30 mm | |
最大検出範囲 | 5 ... 200 mm | |
調整範囲 | 30 ... 200 mm | |
基準対象物 | 標準白色、100 mm x 100 mm | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
偏光フィルター | ではない | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 20 % のとき 200 mm | |
ライトスポットの直径 | 約 12 mm 距離 200 mm | |
発散角 | 約 4 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
MTTFd | 860 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 物体が検出されると点灯 | |
制御エレメント | 検知範囲調整器 | |
制御エレメント | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | I0 | < 20 mA |
切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
切替え周波数 | f | 500 Hz |
応答時間 | 1 ms |
製品規格 | EN 60947-5-2 |
UL 認証 | cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | 2 m 固定ケーブル | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 50 g | ||||||||||
締め付けトルク、締め付けねじ | 0,6 Nm | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
ケーブルの長さ | 2 m |
Read more on news and applications related to this product.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |