Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
WCS Profibus インターフェイスモジュール |
設置 | DIN レール取り付け |
MTTFd | 180 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
消費電力 | P0 | ≤ 3,6 W (読み取りヘッドなし) |
の接続 | 制御システム | |
インターフェイスの種類 | PROFIBUS DP V1 | |
転送レート | 最大 12 MBit/s 、 自動ボーレート検出 | |
データ出力形式 | バイナリコード | |
バス終端抵抗 | 切り替え可能 |
の接続 | 読み取りヘッド | |
接続可能な読み取りヘッド | WCS ~ -LS221 、 WCS...-LS121 | |
インターフェイスの種類 | RS-485 | |
送信方法 | 半二重 | |
転送レート | 62,5 kBit/s | |
RS485 終端抵抗 | 切り替え可能 | |
読み取りヘッドのリフレッシュサイクル | 1 ms |
放射干渉 | EN 55011、cl. A:2007 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
動作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 、結露なきこと | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | ≤ 80 % |
接続タイプ | インターフェイス 1: Sub-D コネクタ 9 ピン インターフェイス 2: 端子接続 ≤ 2.5 mm2 インターフェイス 3: 端子接続、2 ピン | ||||||||||
保護等級 | IP20 | ||||||||||
材料 | プラスチック | ||||||||||
取り付け位置 | 任意の位置 | ||||||||||
質量 | 約 130 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Technisch erforderlich | Diese Cookies und Skripte sind für die Bedienung der Website wichtig. | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |