IQC21-30 25pcs RFID トランスポンダ
Key Benefits at a Glance
- 作動周波数 13.56 MHz
- 64 ビット fixcode
- 896 ビットのメモリーが使用可能
- 両側から読み取りおよび書き込み可能
- 保護等級 IP68
- 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN