Select Your Country
VLM350-F280-2E2-1000 レーザー光センサー
Key Benefits at a Glance
- 高度な照射時間制御
- レーザークラス 1、アイセーフ
- パラメータ化のための Data Matrix コントロールコード




Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
JA
- DE
- EN
- JA
Datasheet機能ClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / Simulation承認ソフトウェアRelated Products
Technical data of VLM350-F280-2E2-1000
プロファイルマッチング用レーザー光センサー、解像度:752 x 480 ピクセル、測定範囲:X = 40 ~160 mm、Z = 60 ~350 mm、スキャン速度:10 秒-1、デジタル出力 2 点、RS-485 インターフェイス |
測定範囲 | X = 40 ... 160 mm 、 Z = 60 ... 350 mm | |||||||||||||||||||
光源 | レーザーダイオード | |||||||||||||||||||
ライトタイプ | 赤色レーザー + 内蔵 LED 点灯中 赤色 650 nm | |||||||||||||||||||
レーザーの公称定格 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
スキャン速度 | 10 s-1 | |||||||||||||||||||
解像度 | X > 0.44 mm 、Z > 0.4 mm (距離 60 mm) X > 1.1 mm 、Z > 1.1 mm (距離 200 mm) X > 1.9 mm 、Z > 2.5 mm (距離 350 mm) |
MTTFd | 20 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED | |
診断インジケータ | LED 黄色 / 赤色 | |
機能インジケータ | トリガー: 黄色 LED 、 対象物検出 : LED 赤色 / 緑色 | |
制御エレメント | プッシュボタン 2 個 |
動作電圧 | UB | 24 V ± 20 % 、 PELV |
無負荷供給電流 | I0 | 最大 250 mA |
消費電力 | P0 | 最大 6 W 、 無負荷出力 |
インターフェイスの種類 | RS 485 インターフェイス | |
物理的 | 切り替え可能な終端抵抗 | |
プロトコル | バイナリコード | |
転送レート | 38400 ... 230400 Bit/s |
入力電圧 | 24 V | |
番号 / タイプ | 外部トリガ + 1 入力 | |
スイッチングしきい値 | 低:< 2.5 V、高:> 8 V |
番号 / タイプ | 2 デジタル出力 | |
切替え方式 | PNP | |
スイッチング電圧 | 24 V | |
スイッチング電流 | 150 mA 各出力 |
規格準拠 | |||||||||||||||||
|
UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
承認 | CE |
動作温度 | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) 、 (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ( 供給 + RS485 + 入力 / 出力 ) 、 90 °回転できます 、 接地 : PCV システムの接地クリップ | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 125 g | ||||||||||
締め付けトルク、締め付けねじ | max. 2 Nm | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
注 | セキュリティ手順: - 試運転を行う前に、操作説明書をお読みください - 設置、接続、調整は、専門の作業員のみが実施する必要があります - EU 機械指令に準拠した安全部品ではありません |
Related News and Applications
Read more on news and applications related to this product.