NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2 誘導型センサー
Key Benefits at a Glance
- 使用できない領域はありません
- 20 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 標準的な金属作動面の使用
- カテゴリ 2、PLD/SIL 2 までのアプリケーションが可能(重複で Cat 3、PLe/SIL 3 まで使用可能)
- 切り替え状態および故障表示用の LED
- 安全出力 OSSD
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- TUV 認証済み
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH