Select Your Country

Go to global website

ENA36HD-S***-J1939 アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 非常に小さいハウジング
  • 最大 31 ビットの全体解像度
  • CAN バス(SAE J1939 プロトコル)
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度
  • 高い耐候性

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
J1939 interface
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENA36HD-S***-J1939

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
MTTFd480 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM20 a
L1010 E+8 回転
診断範囲(DC)0 %
緑色 LED作動モード
赤色 LEDボーレートが正しくありません
動作電圧UB9 ... 30 V DC (ガルバニック絶縁あり)
消費電力P0≤ 1,2 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
インターフェイスの種類J1939
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 15 Bit
全体解像度最大 31 Bit
転送レート最小 20 kBit/s 、 最大 1 MBit/s
サイクルタイム≥ 1 ms
規格準拠ISO 11898
コネクタM12 コネクタ、5 ピン
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529 、 IP68/IP69K
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、11 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジング粉体コーティング済みスチール
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 150 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
180 N
ラジアル180 N
寸法
長さ46 mm
直径36,5 mm
General Notes