ENA42HD-S***-J1939 アブソリュートエンコーダ
Key Benefits at a Glance
- 固体軸
- 最大 31 ビットの全体解像度
- CAN バス(SAE J1939 プロトコル)
- 摩耗がない磁気サンプリング
- 高解像度と高精度
- 高い耐衝撃性 / 耐振動性、耐汚損性
- 頑丈な構造
- シャフト負荷容量の増加
- ステンレス鋼ハウジング
- IP69K
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR