Select Your Country

Go to global website

VLM350-F280-R4-1001 レーザー光センサー

Key Benefits at a Glance

  • 最大 32 個の高さプロファイルの比較
  • X/Z オフセットの出力
  • 高度な照射時間制御
  • レーザークラス 1、アイセーフ
  • パラメータ化のための Data Matrix コントロールコード

Show more

Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VLM350-F280-R4-1001

プロファイルマッチング用レーザー光センサー、最大 32 の高さプロファイルの比較、X/Z オフセット出力、解像度:752 x 480 ピクセル、測定範囲:X = 40 ~160 mm、Z = 60 ~350 mm、スキャン速度:10 秒-1、デジタル出力 2 点、RS-485 インターフェイス
測定範囲X = 40 ... 160 mm 、 Z = 60 ... 350 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ赤色レーザー + 内蔵 LED 点灯中 赤色 650 nm
レーザーの公称定格
可視 レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
光学機器で直接見ないでください
レーザークラス1
波長測定レーザー: 660 nm
パルス長測定レーザー: 0,5 ms
最大光強度出力測定レーザー: 15 mW
レーザー監視レーザー電流が高すぎると、安全システムが作動しレーザーのスイッチがオフになります
スキャン速度10 s-1
解像度X > 0.44 mm 、Z > 0.4 mm (距離 60 mm)
X > 1.1 mm 、Z > 1.1 mm (距離 200 mm)
X > 1.9 mm 、Z > 2.5 mm (距離 350 mm)
MTTFd20 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
診断インジケータLED 黄色 / 赤色
機能インジケータトリガー: 黄色 LED 、 対象物検出 : LED 赤色 / 緑色
制御エレメントプッシュボタン 2 個
動作電圧UB24 V ± 20 % 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 250 mA
消費電力P0最大 6 W 、 無負荷出力
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
物理的切り替え可能な終端抵抗
プロトコルバイナリコード
転送レート38400 ... 230400 Bit/s
入力電圧24 V
番号 / タイプ外部トリガ + 1 入力
スイッチングしきい値低:< 2.5 V、高:> 8 V
番号 / タイプ2 デジタル出力
切替え方式PNP
スイッチング電圧24 V
スイッチング電流150 mA 各出力
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
レーザークラスIEC 60825-1:2007
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE
動作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) 、   (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ ( 供給 + RS485 + 入力 / 出力 ) 、 90 °回転できます 、 接地 : PCV システムの接地クリップ
材料
ハウジングPC/ABS
光学面プラスチックウィンドウ
質量約 125 g
締め付けトルク、締め付けねじmax. 2 Nm
寸法
高さ85 mm
38 mm
深度55 mm
セキュリティ手順:
- 試運転を行う前に、操作説明書をお読みください
- 設置、接続、調整は、専門の作業員のみが実施する必要があります
- EU 機械指令に準拠した安全部品ではありません
General Notes