Select Your Country

Go to global website

OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L 2-D LiDAR センサー

Key Benefits at a Glance

  • 高い作動範囲
  • 非常に高い角度分解能
  • 赤外線
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
  • 柔軟な測定データフィルタ

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L

R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 30 m、イーサネット
測定範囲0,1 ... 10 m (bk 10 %)
0,1 … 30 m (白 90 %)
0.1 … 200 m(リフレクタ)
最小反射率 2.5 %
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調赤外線
レーザーの公称定格
レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長905 nm
ビーム発散横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad
パルス長5 ns
繰り返し周波数250 kHz
最大パルスエネルギ< 94 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
スキャン速度10 ... 50 s-1
スキャン角度360°
ライトスポットの直径10 m で 25 mm x 105 mm
フィルター最大値、平均値、中央値、反射能
周囲光限度80000 Lux
解像度1 mm
MTTFd75 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
データフローインジケータ黄色 LED:イーサネットがアクティブ
緑色 LED:イーサネットリンク
機能インジケータ赤色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
制御エレメント2 ボタン
パラメータ化インジケータ24 x 252 ピクセル 、 赤色
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 400 mA / 24 V DC
消費電力P0< 10 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 40 s
インターフェイスの種類高速イーサネット、スイッチング出力 2 点
プロトコルHTTP 、 TCP/IP および UDP/IP
入力/出力タイプ2 入力 / 出力 、 個別に設定可能 、 短絡 / 逆極性保護
スイッチングしきい値低 : Ua < 1 V 、
高 : Ua > Ub - 2 V
スイッチング電流100 mA 出力あたり
製品規格EN 60947-5-2
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性EN 60068-2-6
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
測定速度250000 1 秒あたりの測定値
測定値ノイズ標準± 10 mm (1 σ、最大 20 mm、0.1 m~8 m)
標準 ± 12 mm (1 σ、最大 20 mm、8 m~30 m) 測定値フィルター非アクティブ
角度分解能0,014 °
絶対精度標準 ± 25 mm
繰り返し精度< 12 mm
保護等級III (動作電圧 50 V)
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
8 ピン、M12x1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
材料
ハウジングABS + PC + アルミニウム
光学面PMMA
質量約 0,8 kg
寸法
高さ116,5 mm
106 mm
長さ106 mm
General Notes