Select Your Country

Go to global website

ENI58PL-S*** インクリメンタルロータリーエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • ハウジング ∅ 58 mm
  • 固体軸
  • サーボフランジ、角形フランジ、またはクランプフランジ
  • 設定可能なパルスカウントは 1~16384
  • 回転方向設定可能
  • 出力タイプ設定可能

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENI58PL-S***

検出タイプ磁気サンプリング
直線性エラー± 0,1 °
パルスカウント設定可能 1 ~16384
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 50 mA
出力タイプHTL/TTL の設定可能
負荷電流最大(チャンネルあたり) 50 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 1000 kHz
立ち上がり時間300 ns
フェーズポジション A~B90 ° ± 14 ° 速度 > 100 分-1 の場合
デューティサイクル1/2 ± 15 % 速度 > 100 分-1 の場合
コネクタM12 コネクタ、8 ピン
M12 コネクタ、5 ピン
M23 コネクタ、12 ピン
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529、IP65、IP67
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
作動温度ケーブル、屈曲:-5~70 °C(23~158 °F)
ケーブル、固定:-30~70 °C(-22~158 °F)
コネクタモデル:-40~85 °C(-40~185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
ハウジングニッケルめっきスチール 、 塗装済み
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量ca 300 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント≤ 30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm IP65 用 、 ≤ 5 Ncm IP67 用
シャフト負荷
最大 40 N
ラジアル最大 110 N
寸法
直径58,5 mm
デフォルト設定出力タイプ HTL 、 パルスカウント 1024 、 B より前の回転方向 A(時計回り)
General Notes