Select Your Country

Go to global website

ENA36IL-S***-Analog マルチターンアブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 非常に小さいハウジング
  • 高い耐候性
  • 4 ビットマルチターン
  • アナログ電圧または電流出力のモデル
  • サージおよび逆極性保護

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENA36IL-S***-Analog

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプアブソリュートエンコーダ
測定範囲最小 0 ... 22,5 °
最大 65566 x 360 °
工場出荷時の設定:16 x 360 インチ
解像度17 ビット (13 ビット / 回転)
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
動作電圧UB8 ... 32 V DC
消費電流標準 15 mA (電圧出力付き)
標準 20 mA (電流出力あり)
入力タイプ測定範囲の下限
信号電圧
8 ... 32 V DC
信号持続時間min. 1 s
入力タイプ測定範囲の上限
信号電圧
8 ... 32 V DC
信号持続時間min. 1 s
出力タイプアナログ電圧出力 または アナログ電流出力 (タイプコードを参照)
デフォルト設定上昇ランプ 反時計回りの場合
直線性エラー≤ 0,15 %
負荷抵抗最小 5000 Ω (電圧出力付き) 、 最小 500 Ω (電流出力あり) 、 供給電圧 8 V の最大値。供給電圧が高い場合は、低い負荷抵抗を使用できます。
コネクタM12 コネクタ、5 ピン
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、1 m
保護等級準拠 DIN EN 60529
接続側ケーブルモデル: IP54
コネクタモデル: IP65
シャフト側IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度ケーブル、屈曲:-5~70 °C(23~158 °F)
ケーブル、固定:-30~70 °C(-22~158 °F)
コネクタモデル: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度ケーブルモデル: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
コネクタモデル: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジングニッケルめっきスチール
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 150 g 、 付き ケーブル
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク< 3 Ncm
シャフト負荷
20 N
ラジアル40 N
寸法
長さ46 mm
直径36,5 mm
General Notes